(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด ไซโคลนพร้อมสายรัด เอว (แบบ ชนิดแห้ง)

อุปกรณ์ทำความสะอาด ไซโคลนพร้อมสายรัด เอว (แบบ ชนิดแห้ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ UZ964

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    แห้ง
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    2.2
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    19.0
  • การ ปริมาณลม สูงสุด(ลบ.ม. / นาที)
    1.7
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    54
  • มิติ / ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    370
  • มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร)
    210
  • มิติ / ความสูง(มิลลิเมตร)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    279-1137
  • มวล(ก.)
    2900
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ ประเภทสะโพกด้านหลังช่วยให้งานที่ยึดติดกับหลังส่วนล่าง
  • ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
    29 มม. (ทรงเรียว)
  • ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    32 มม
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • การใช้พลังงาน
    700
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
UZ964
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 41,119.00

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    แห้ง
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    2.2
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    19.0
  • การ ปริมาณลม สูงสุด(ลบ.ม. / นาที)
    1.7
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    54
  • มิติ / ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    370
  • มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร)
    210
  • มิติ / ความสูง(มิลลิเมตร)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    279-1137
  • มวล(ก.)
    2900
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ ประเภทสะโพกด้านหลังช่วยให้งานที่ยึดติดกับหลังส่วนล่าง
  • ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
    29 มม. (ทรงเรียว)
  • ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    32 มม
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • การใช้พลังงาน
    700
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ UZ964

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    แห้ง
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    2.2
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    19.0
  • การ ปริมาณลม สูงสุด(ลบ.ม. / นาที)
    1.7
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    54
  • มิติ / ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    370
  • มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร)
    210
  • มิติ / ความสูง(มิลลิเมตร)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    279-1137
  • มวล(ก.)
    2900
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ ประเภทสะโพกด้านหลังช่วยให้งานที่ยึดติดกับหลังส่วนล่าง
  • ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
    29 มม. (ทรงเรียว)
  • ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    32 มม
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • การใช้พลังงาน
    700
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
UZ964
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 41,119.00

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1