(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ อากาศ (สำหรับของเหลว) สำหรับชุดกระป๋อง APPQO
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 33,000.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
APPQO
APPQOG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ของเหลวที่ใช้งานได้ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 33,000.00

CLEANERS(WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน น้ำมัน 353-8800 4900 1 หน่วย

฿ 38,516.00

CLEANERS(WET TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน คีโรซีน, น้ำมันเบา - 5200 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    เปียก
  • รุ่น
    ประเภท ถัง
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    18
  • ยก(ม.)
    2
  • ปริมาณการดูด(ลิตร / นาที)
    60
  • สเปค
    ประเภทการตอบสนองที่ป้องกัน ป้องกันการระเบิด พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ
  • ความหนืด ใช้งานได้
    1000cP หรือน้อยกว่า
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ
    Rc1 / 4 (พร้อม วาล์ว)
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    90
  • มิติ: ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    300
  • มิติ: ความลึก(มิลลิเมตร)
    300
  • มิติ: ความสูง(มิลลิเมตร)
    195
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดฝุ่น แบบเปียกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับของเหลว
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ปั๊มกับ ปั๊มลม ขนาด 1 แรงม้าขึ้นไป
·ราคาต่ำกว่ารุ่น แบบใช้ไฟฟ้า และทำความสะอาดง่าย
· ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ(สต๊อปเปอร์ น้ำมัน รวมเป็น มาตรฐาน)
·สามารถใช้ได้กับของเหลวที่มี สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เล็กน้อย (ประมาณ 5 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเปลี่ยนและทำความสะอาด ถังบรรจุสาร น้ำมันตัดกลึง เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมกากตะกอนและของเหลวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเมื่อกู้คืนของเหลว ของเสีย และทำความสะอาด ถังบรรจุสาร ของไหล ตัด

รหัสรุ่น
APPQO
APPQOG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ของเหลวที่ใช้งานได้ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 33,000.00

CLEANERS(WET TYPE) 1 ชิ้น 14 วัน น้ำมัน 353-8800 4900 1 หน่วย

฿ 38,516.00

CLEANERS(WET TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน คีโรซีน, น้ำมันเบา - 5200 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประเภทของเหลวเท่านั้น
● ปั๊มสามารถใช้กับ ปั๊มลม 1 แรงม้าหรือมากกว่า

สเปค

● ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L): 18
● การดูดซึมน้ำ (L): 75
● เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (dB): 110
● SPQ (ชิ้น): 1
● ประเภทที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ป้องกันการระเบิด
● ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดอัตโนมัติ
● ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ: Rc1 / 4 (พร้อม วาล์ว)
● ความหนืด มีอยู่: 1,000cP หรือน้อยกว่า
● สำหรับ ถังน้ำ เปิด