(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TB6430 |
TB6950 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รูปทรง | ผ้า | สี | ขนาด แผ่น (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | คุณสมบัติ | คุณสมบัติ 2 | สเปค | รายละเอียด วัสดุ ผ้า | การใช้งาน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,809.00 |
PAPER CLOTHS ROLL TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขาตั้ง | - | - | - | 480 | 460 | 800 | - | 309-0558 | 2600 ก | - | - | - | เหล็กกล้า | ที่ปัดน้ำฝนแบบ ขาตั้ง | 1 หน่วย | ||
฿ 15,517.00 |
PAPER CLOTHS ROLL TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ม้วน | สินค้าใหม่ | ขาว | 340 × 300 | 340 | - | - | 325 | 321-6063 | 10200 กรัม / กล่อง | มันมีความต้านทานน้ำที่แข็งแกร่งและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซึมที่ไม่พบในเศษผ้า กระดาษ ธรรมดา | ช่วยให้ทำความสะอาดและจัดการได้ง่าย | ชนิดรีด | จาว | สำหรับเช็ดน้ำและ น้ำมัน ออกจากที่ทำงาน | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ไม่พบการกันน้ำและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซึมที่ดีใน กระดาษ เช็ดมือทั่วไป
·ช่วยให้ทำความสะอาดและจัดการได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเช็ดน้ำและ น้ำมัน ในสถานที่ทำงาน
รหัสรุ่น |
---|
TB6430 |
TB6950 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รูปทรง | ผ้า | สี | ขนาด แผ่น (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | คุณสมบัติ | คุณสมบัติ 2 | สเปค | รายละเอียด วัสดุ ผ้า | การใช้งาน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,809.00 |
PAPER CLOTHS ROLL TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขาตั้ง | - | - | - | 480 | 460 | 800 | - | 309-0558 | 2600 ก | - | - | - | เหล็กกล้า | ที่ปัดน้ำฝนแบบ ขาตั้ง | 1 หน่วย | ||
฿ 15,517.00 |
PAPER CLOTHS ROLL TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ม้วน | สินค้าใหม่ | ขาว | 340 × 300 | 340 | - | - | 325 | 321-6063 | 10200 กรัม / กล่อง | มันมีความต้านทานน้ำที่แข็งแกร่งและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซึมที่ไม่พบในเศษผ้า กระดาษ ธรรมดา | ช่วยให้ทำความสะอาดและจัดการได้ง่าย | ชนิดรีด | จาว | สำหรับเช็ดน้ำและ น้ำมัน ออกจากที่ทำงาน | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง