(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YES75EVCD-50HZ |
YES75EVCD-60HZ |
YES100VCDA |
YES200VCDA |
YES400VCDA |
YES400VCDB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | เอาต์พุต (kW) | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ตซ์) (ลบ.ม. / นาที) |
ค่า เสียง (50/60 เฮิร์ตซ์) (dB (A)) |
ความกว้างของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูงของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149,399.00 ฿ 139,434.09 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | 16 / - | 71 / - | 870 | 702 | 987 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813783 | 453-5529 | 129000 | 1 หน่วย | ||
฿ 147,333.00 ฿ 139,435.95 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | - / 16 | - / 71 | 870 | 702 | 987 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813790 | 453-5537 | 129000 | 1 หน่วย | ||
฿ 48,829.00 ฿ 45,572.11 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.05 | 0.5 | 1.6 / 2.0 | 58/60 | 345 | 312 | 464 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | 4562131813431 | 467-4979 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 63,405.00 ฿ 59,175.89 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.2 | 1.2 | 3.4 / 4.1 | 65/68 | 425 | 402 | 595 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | 4562131813295 | 467-5011 | 31000 | 1 หน่วย | ||
฿ 123,893.00 ฿ 115,629.34 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.4 | 7 | 10/12 | 66/68 | 655 | 702 | 987 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813301 | 467-5061 | 108000 | 1 หน่วย | ||
฿ 122,436.00 ฿ 114,269.52 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.4 | 7 | 10/12 | 66/68 | 655 | 702 | 987 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813318 | 467-5070 | 108000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มี ชุดกรอง ประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัว สำหรับฝุ่น ละเอียด แห้ง
· การออกแบบ ที่กั้นฝุ่นทั้ง 3 ด้านซ้ายขวาและด้านหลังถอดออกได้ (ด้วยสัมผัสเดียว)
·การใช้ที่กั้นฝุ่นยังช่วยให้สามารถทำงานที่ผงกระจาย
·ด้วยการถอดที่กั้นฝุ่นออก ผลิตภัณฑ์ นี้ยังสามารถใช้กับสินค้าขนาดใหญ่และยาวได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การดูดซับฝุ่นที่เกาะอยู่กับผลิตภัณฑ์และ ส่วนประกอบ โดยการติดตั้งที่จุด ท่อนำเข้า สาย
·งานบรรจุถุงและการผสมสำหรับผงแห้งต่างๆ
·สำหรับงานที่มีฝุ่นค่อนข้างน้อย
รหัสรุ่น |
---|
YES75EVCD-50HZ |
YES75EVCD-60HZ |
YES100VCDA |
YES200VCDA |
YES400VCDA |
YES400VCDB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | เอาต์พุต (kW) | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ตซ์) (ลบ.ม. / นาที) |
ค่า เสียง (50/60 เฮิร์ตซ์) (dB (A)) |
ความกว้างของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูงของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149,399.00 ฿ 139,434.09 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | 16 / - | 71 / - | 870 | 702 | 987 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813783 | 453-5529 | 129000 | 1 หน่วย | ||
฿ 147,333.00 ฿ 139,435.95 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | - / 16 | - / 71 | 870 | 702 | 987 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813790 | 453-5537 | 129000 | 1 หน่วย | ||
฿ 48,829.00 ฿ 45,572.11 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.05 | 0.5 | 1.6 / 2.0 | 58/60 | 345 | 312 | 464 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | 4562131813431 | 467-4979 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 63,405.00 ฿ 59,175.89 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.2 | 1.2 | 3.4 / 4.1 | 65/68 | 425 | 402 | 595 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | 4562131813295 | 467-5011 | 31000 | 1 หน่วย | ||
฿ 123,893.00 ฿ 115,629.34 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.4 | 7 | 10/12 | 66/68 | 655 | 702 | 987 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813301 | 467-5061 | 108000 | 1 หน่วย | ||
฿ 122,436.00 ฿ 114,269.52 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.4 | 7 | 10/12 | 66/68 | 655 | 702 | 987 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813318 | 467-5070 | 108000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง