1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดปรับระดับ ประแจ พิน

PARTS FOR DISC GRINDER

หมุดปรับระดับ ประแจ พิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความกว้างของ ขาพิน ได้ระหว่าง 10 ถึง 30 มม. และรองรับ น็อตล็อค จากผู้ผลิตหลายราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การถอด น็อตล็อค

คุณสมบัติ

● สามารถถอด น็อตล็อค ของแต่ละ บริษัท ได้ด้วยชิ้นเดียวเนื่องจากความกว้างของ ขาพิน เปลี่ยนจาก 10 มม. เป็น 30 มม.

การใช้

● สำหรับการถอด น็อตล็อค

สเปค

● ช่วงการทำงาน (มม.): 10 ถึง 30
● SPQ (ชิ้น): 10
รหัสสินค้า
DP-AR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 213.00

PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน อื่น ๆ ช่วงการดำเนินงาน(มิลลิเมตร) 10-30
รหัสของทรัสโก้ 232-5705 คุณสมบัติ สามารถปรับความกว้างของ ขาพิน ได้ระหว่าง 10 ถึง 30 มม. และรองรับ น็อตล็อค จากผู้ผลิตหลายราย การใช้งาน การถอด น็อตล็อค
มวล(ก.) 148

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-AR ในชุด หมุดปรับระดับ ประแจ พิน