1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (100 ฉนวนกันความร้อน) เอาต์พุต 1,200 W

SKM DISK GRINDERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,314.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน คู่
·ติดตั้ง มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง เอาต์พุต สูงสุด 1,200 W.
·เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนัก
·กำลัง เอาต์พุต สูงสุด 1,200 W
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น
·มี แกนหมุน ล็อค
·ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
·ชุดหินเจียรแบบยืดหยุ่นประแจและแปรงถ่านรวมอยู่ในค่าเริ่มต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานลับคม/งานเจียรไน/ งานขัด/ ขัด / การขัดเงา

คุณสมบัติ

● โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น
● เอาต์พุต สูงสุด มอเตอร์ กำลังสูงสุด 1200W
● เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนัก

สเปค

● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 11000
● เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับ (มม.): 100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 810
● SPQ (ชิ้น): 1
● จัดอันดับแอมแปร์: 8.4 A (MG100XAD, 4.2 A (MG100XAD 200 V)
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC / 200 V AC
● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.7 ม
● คาร์บอน: CB1100 (100 V), CB1101 (200 V)

อุปกรณ์เสริม

● wh100 หินลับที่ ยืดหยุ่น 
● แปรง คาร์บอน (1 คลองเลื่อย)
● ประแจ จานขัด
รหัสสินค้า
MG100XAD-200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,314.85

SKM DISK GRINDERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) 100 ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ ไม่รวม
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 11000 ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ ที่รวมอยู่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC200
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 3.8 การใช้พลังงาน(W) 810 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.7
รหัสของทรัสโก้ 407-2375 มวล(ก.) 1800 คุณสมบัติ โครงสร้างหุ้มฉนวนสองชั้นกำลังสูงสุด 1,200 W พร้อมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์เสริม φ100แปรง คาร์บอน หินเจียรยืดหยุ่น (1 คลองเลื่อย) ประแจ แผ่นดิสก์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG100XAD-200V ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (100 ฉนวนกันความร้อน) เอาต์พุต 1,200 W