(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว แม่พิมพ์ (สำหรับท่อจ่ายน้ำและท่อแก๊ส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,415.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
20114
52100
52144
52200
BE01A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด มวล
(ก.)
รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้

฿ 18,415.30

ASD DIE HEADS THREADING DIES 1 ชิ้น 12 วัน คู่มือ 1 / 4-3 / 8 หรือ W3 / 8-1 " 4200 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 275-9772

฿ 26,923.13

DIE HEAD 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 1/2 ถึง 2 " 8900 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 249-6666

฿ 26,923.13

DIE HEAD 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 1 ถึง 2 " 8600 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 249-6658

฿ 26,923.13

DIE HEAD 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 2 1/2 ถึง 3 " 9200 BE8AABE8AT 249-6674

฿ 26,090.78

ASD DIE HEADS THREADING DIES 1 ชิ้น 14 วัน อัตโนมัติ 1/2 ถึง 3/4 " 8800 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 391-7525

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นายพรานตาย
  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ใช้การรวมตัวของ ใบมีดลบคม สำหรับ เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า ในการ กระบวนการแปรรูป ผล เกลียวนอก ทรงเรียว ชาย ควบคุมสำหรับท่อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ใช้ ใบมีดลบคม ฝังตัวสำหรับ เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า เพื่อ กระบวนการแปรรูป ผล เกลียวนอก ทรงเรียว ท่อเหล็ก การควบคุม

รหัสรุ่น
20114
52100
52144
52200
BE01A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด มวล
(ก.)
รุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้

฿ 18,415.30

ASD DIE HEADS THREADING DIES 1 ชิ้น 12 วัน คู่มือ 1 / 4-3 / 8 หรือ W3 / 8-1 " 4200 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 275-9772

฿ 26,923.13

DIE HEAD 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 1/2 ถึง 2 " 8900 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 249-6666

฿ 26,923.13

DIE HEAD 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 1 ถึง 2 " 8600 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 249-6658

฿ 26,923.13

DIE HEAD 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 2 1/2 ถึง 3 " 9200 BE8AABE8AT 249-6674

฿ 26,090.78

ASD DIE HEADS THREADING DIES 1 ชิ้น 14 วัน อัตโนมัติ 1/2 ถึง 3/4 " 8800 BE5AA BE5AT BE511 BE8AABE8AT 391-7525

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1