(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ABU-1935 |
ABU-3262 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,162.00 ฿ 5,728.88 |
VEHICLEMAINTENANCETOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 80 | M8 | 373-0298 | 210 | ||
฿ 9,897.00 ฿ 7,916.61 |
NEP VEHICLE MAINTENANCE TOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 148 | 130 | M12 | 373-0301 | 890 |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ปลาย ก้ามปูมีความบางจึงสามารถใช้ในช่องว่างที่แคบได้
·เครื่องมือดึงสำหรับดึงตลับลูกปืนขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
ABU-1935 |
ABU-3262 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,162.00 ฿ 5,728.88 |
VEHICLEMAINTENANCETOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 100 | 80 | M8 | 373-0298 | 210 | ||
฿ 9,897.00 ฿ 7,916.61 |
NEP VEHICLE MAINTENANCE TOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 148 | 130 | M12 | 373-0301 | 890 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง