(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย พันช์

คลองเลื่อย พันช์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 667.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPO-5S
TPO-8S
TPO-11S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภทรายละเอียด คลองเลื่อย เนื้อหา
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา
(หนังสือ)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 667.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 พร้อมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 5,6,8,9,13 5 336-5034 280

฿ 796.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 พร้อมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 3,4,5,6,7,8,9,10 8 336-5042 310

฿ 6,116.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - บรรจุในกล่องไม้ 3,5,6,8,9,11,13,16,19,22,25 11 336-5051 2100

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พันช์
  • การใช้งาน
    สำหรับทำรูเข็มขัดหนัง ไวนิล ยาง กระดาษ ผ้า ฯลฯ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • คุณสมบัติ
    ปลาย ใบมีดลบคม บางและตัดได้ชัดเจน
  • สเปค
    การชุบออกไซด์สีดำ (การตกแต่งของปาร์คเกอร์)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลายใบมีดบางและสามารถตัดได้อย่างหมดจด
· รูปทรงทำให้คายเศษตัดออกได้อย่างง่ายดาย
·ขนาดที่ใช้บ่อยจะรวมกันเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการจัดการ
· การชุบแข็งแบบพิเศษซึ่งให้ทั้งความคมสูงและต้นทุนที่ลดต่ำลง
· ผ่านการขึ้นรูปนูน จึงยืนยันขนาดได้ง่าย
· ผลิตภัณฑ์ผ่านการเคลือบออกไซด์สีดำ (เคลือบ Parker)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการทำรูในสาย, หนัง,ไวนิล, ยาง, กระดาษ, ผ้า ฯลฯ

รหัสรุ่น
TPO-5S
TPO-8S
TPO-11S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภทรายละเอียด คลองเลื่อย เนื้อหา
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา
(หนังสือ)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 667.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 พร้อมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 5,6,8,9,13 5 336-5034 280

฿ 796.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 พร้อมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 3,4,5,6,7,8,9,10 8 336-5042 310

฿ 6,116.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - บรรจุในกล่องไม้ 3,5,6,8,9,11,13,16,19,22,25 11 336-5051 2100

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากขอบ ใบมีดลบคม ทำบางเบาจึงตัดได้ดี
● รูปทรง ที่ทำให้ถอนขนได้ง่าย
● สะดวกสำหรับการจัดเก็บและการจัดการเนื่องจากมีการรวบรวมขนาดที่ใช้บ่อย
● ความคมชัดและค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งาน ใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงโดย กระบวนการแปรรูป การชุบแข็ง พิเศษ

การใช้

● เจาะเป็นเข็มขัดหนัง ไวนิล ยาง กระดาษ ผ้าและอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (คลองเลื่อย): 1
● ย้อมสีดำ (จบด้วยปาร์กเกอร์)

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้ ดอกสว่าน โลหะได้
● ข้อผิดพลาดด้านมิติเกิดจาก วัสดุ และความหนาของคุณภาพ วัสดุ ที่จะลบออก