1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Electroscope (เฉพาะสำหรับการใช้งานกระแสสลับ)

DETECTORS

Electroscope (เฉพาะสำหรับการใช้งานกระแสสลับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 891.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าผ่านการ การเคลือบผิว สายไฟสายเคเบิล ฯลฯ
·สถานะการตรวจจับไฟฟ้าจะแจ้งเตือนด้วยเสียงกริ่งและหลอดไฟ
·ความไวสามารถปรับได้อย่างอิสระจากต่ำไปสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า ไฟฟ้า
·ตรวจสอบไฟดับของสายไฟ (ทางเดินไฟฟ้า)

คุณสมบัติ

● ความสามารถในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าจาก ฉนวนกันความร้อน สายไฟหรือ สายไฟ ด้านบน
● เสียงสัญญาณเตือนและหลอดไฟแจ้งเตือนสถานะการตรวจจับ
● ความไวสามารถปรับได้อย่างอิสระจากต่ำถึงสูง

สเปค

● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): -
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 5 ถึง 600
● SPQ (ชิ้น): 20
● กว้าง x ลึก x สูง: 31 × 26 × 145 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: ปุ่ม ถ่านอัลคาไลน์ (LR44) x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
TV-2001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 891.45

DETECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ electroscope กระแสไฟฟ้า(V) 5 ถึง 600 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 26
ความลึก(มิลลิเมตร) 31 ความสูง(มิลลิเมตร) 145 รหัสของทรัสโก้ 329-5273
มวล(ก.) วันที่ 31 คุณสมบัติ ตรวจพบกระแสไฟฟ้าจากด้านบนสายไฟหรือ สายไฟ การเคลือบผิวกริ่งและไฟแสดงการตรวจจับกระแสไฟฟ้าความไวสามารถปรับได้อย่างอิสระจากต่ำไปสูง พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน (LR44) x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TV-2001 ในชุด Electroscope (เฉพาะสำหรับการใช้งานกระแสสลับ)