(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องทดสอบ อนาล็อก พร้อม เคส แข็ง
·มีการป้องกันการโอเวอร์โหลดด้วย ฟิวส์(พร้อม ฟิวส์ สำรอง)
·มี การ รวมกริ่ง ความนำไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าของอาคารและเครื่องจักร
·ส่วนประกอบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 1000 | กระแสไฟฟ้า(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 0.25 | ความต้านทาน(Ω) | 20M | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 38 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 152 | รหัสของทรัสโก้ | 309-4120 |
มวล(ก.) | 220 | คุณสมบัติ | เครื่องทดสอบ อนาล็อก พร้อม เคส แข็งด้วยการป้องกันการโอเวอร์โหลดตาม ฟิวส์(พร้อม ฟิวส์ สำรอง)ด้วยกริ่งนำไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย), ถ่าน 9 V แบบหลายชั้น x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCX-250N ในชุด เครื่องทดสอบ อนาล็อก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง