1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า

SNW RESISTANCE TESTERS

มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,922.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ชนิดสวิตชิ่งแบบสวิตชิ่ง 3 ช่วงที่เรียบง่ายและอ่านง่ายพร้อมกับ สเกลวัด
·มีปุ่มทดสอบการวัดค่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า การวัดเดี่ยว / ต่อเนื่อง
·ใช้ สเกลวัด เรียบง่ายและอ่านง่าย
· ฟังก์ชั่น การปลดปล่อยสำหรับการปล่อยอัตโนมัติหลังการวัด
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน CE
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS C1302
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ของแผงสวิตช์และอุปกรณ์

คุณสมบัติ

● เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ชนิดเปลี่ยนสลับ 3 ช่วงพร้อมกับการสอบเทียบที่ง่ายและอ่านง่าย
● มี สวิตช์ วัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า พร้อมการวัดเดี่ยวและการวัดต่อเนื่อง

สเปค

● แสดงผลต่ำสุด (MΩ): 0.02
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 600
● SPQ (ชิ้น): 5
● กว้าง x ลึก x สูง: 99 × 43 × 144 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: ลามิเนตชนิด 9 V แบตเตอรี่แห้ง (6LR61) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
รหัสสินค้า
PDM5219S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,922.00

SNW RESISTANCE TESTERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อนาล็อก แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) 600 วัดแรงดันไฟฟ้า(V / MΩ) 125 / 100,250 / 100,500 / 100
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 99 ความลึก(มิลลิเมตร) 43 ความสูง(มิลลิเมตร) 144
จอแสดงผลขั้นต่ำ(mΩ) 0.1 รหัสของทรัสโก้ 423-9687 คุณสมบัติ เป็น มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ชนิดสวิตชิ่งแบบสวิตชิ่งที่อ่านง่ายและติดตั้ง สเกลวัด 3 ช่วงใช้ปุ่มทดสอบการวัดค่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า การวัดเดี่ยวหรือต่อเนื่อง
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (6LR61) (รวมอยู่ด้วย) มวล(ก.) 310

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDM5219S ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า