1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายนำไฟฟ้า ทดสอบสำหรับเครื่องทดสอบประเภททั่วไป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สายทดสอบสำหรับเครื่องทดสอบไฟฟ้า sanwa
· ชุด สีแดง 1 คลองเลื่อย และสีดำอย่างละ 1 ชุด

รหัสสินค้า
TL21A
TL61
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้

฿ 521.41

SNW DIGITAL TESTERS 1 ชิ้น 5 วัน CD731a / CD770 / PC20 / CX506a / EM7000 ฯลฯ397-4031

฿ 480.00

SNW DIGITAL TESTERS 1 ชิ้น 10 วัน DA50C / AU31 / 32 / SH88TR / YX361TR / SP20 / DLC-400A / DCM-22AD333-7537

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล ประเภทรายละเอียด ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป ความยาว(มิลลิเมตร) 1.0
คุณสมบัติ สายทดสอบสำหรับเครื่องทดสอบไฟฟ้า sanwaคลองเลื่อย สีแดงและสีดำหนึ่งชุด มวล(ก.) 40