(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดเป็นพิเศษน้ำหนักเพียง 75 กรัม
·สามารถใช้งานได้ยาวนานเนื่องจากระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 5,000 ชั่วโมง(โดยไม่มี สัญญาณเตือน)
สามารถติดเข้ากับหมวกกันน็อคหรือกระเป๋าเสื้อได้
·มี ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการตรวจจับ:ออกซิเจน (O2) คาร์บอน (CO)
·การผลิต เหล็กกล้า วิศวกรรมโยธาโรงงานทั่วไป ฯลฯ
·สำหรับการจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน
ก๊าซเป้าหมาย | ออกซิเจน / คาร์บอน | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | ช่วงการวัด: ออกซิเจน | 0 ถึง 25% |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด: คาร์บอน | 0 ถึง 300 ppm | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 65 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 22 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 64 | รหัสของทรัสโก้ | 335-1211 | มวล(ก.) | 75 |
คุณสมบัติ | กะทัดรัดน้ำหนักเบาเพียง 75 กรัม | ความละเอียด: ออกซิเจน(Vol%) | 0.1 | ความละเอียด: คาร์บอน(ppm) | 1 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AAA x 1 (รวมอยู่ด้วย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XOC-2200 ในชุด เซนเซอร์แก๊ส ชนิดคอมโพสิต (ชนิดติดตั้ง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง