(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ดึงได้อย่างราบรื่นโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
· เบรกเกอร์ ชิป แบบฝัง ชิป IC ที่ตัด สายยาง ตรวจจับก่อนการวัด
·มาพร้อมกับตัวบ่งชี้การสิ้นสุดที่ระบุจุดสิ้นสุดของการวัดได้อย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขึ้นอยู่กับประเภทของ หลอดทดลอง การตรวจจับและการวัดก๊าซประเภทต่างๆเป็นไปได้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซ | รหัสของทรัสโก้ | 288-3279 | คุณสมบัติ | มันมีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและสามารถดึงได้ด้วยความพยายามขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
มวล | 250 กรัม / คลองเลื่อย | อุปกรณ์เสริม | เคส เก็บของ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 255 x 50 (ชนิดทรงกระบอก) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV-100S ในชุด คลองเลื่อย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง