1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับแม่เหล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับแม่เหล็ก
  • มือจับแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 813.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากโลหะ (อะลูมิเนียม และ สเตนเลส) จึงแข็งแรงและทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรวบรวมและจัดเก็บตะปูที่กระจัดกระจายและตะไบเหล็ก แบบผสม

รหัสสินค้า
SM-1003
SM-1013
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ 2

฿ 813.00

SMS MAGNET HANDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10829814320-6629540-

฿ 1,610.00

SMS MAGNET HANDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9538706.5302-9263590ด้วย ก้านโยก การทำงาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 40 รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ มือจับ แม่เหล็ก วัสดุ แม่เหล็ก แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียมอัลลอย / เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304) วัสดุ ดูดซับใบหน้า สเตนเลส (SUS304) ใช้ สำหรับเก็บและจัดเก็บตะปูที่กระจัดกระจายและตะไบเหล็ก แบบผสม
คุณสมบัติ ทำจากโลหะ (อะลูมิเนียม และ สเตนเลส)จึงแข็งแรงทนทาน