1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฮเกจ

MKE MARKING LASERS BEVEL BOXES

ไฮเกจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,744.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบน ไฮเกจ หรือเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
·ใช้ โพรบวัด พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งมี ขนาด พอดีกับ ชิ้นงาน
·รวม เทอร์มินอล เอาต์พุต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ มุม อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็กจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
·ใช้เป็น เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เสา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·สามารถใช้งานได้อย่างชาญฉลาดในพื้นที่แคบ

รหัสสินค้า
HG-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,744.94

MKE MARKING LASERS BEVEL BOXES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 360 ° จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) 0.16
ประเภท ขั้ว ไม่มี ขั้ว ขนาด(มิลลิเมตร) 107.5 × 57 × 27.75 รหัสของทรัสโก้ 311-0141
มวล(ก.) 300 ข้อผิดพลาดเครื่องมือ ±5´ อุปกรณ์เสริม เหล็กยึด (สำหรับติดตั้ง ไฮเกจ ) / สกรู แคลมป์ยึด
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 (รวมอยู่ด้วย) วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) อะลูมิเนียม/ พลาสติก วัสดุ (โพรบวัด) สเตนเลส (SUS301)
คุณสมบัติ สามารถติดตั้งบน ไฮเกจ หรือคา คาลิเปอร์ ใช้ องค์ประกอบ การวัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งยึดติดกับ ชิ้นงาน ด้วย เทอร์มินอล เอาต์พุต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-36 ในชุด ไฮเกจ