1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาวหน่อย

ยาวหน่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 512.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานหลุมลึก
·สำหรับเจาะรูใน ไม้

รหัสสินค้า
N3-6
N3-7.5
N3-8
N3-9
N3-10
N3-10.5
N3-11
N3-12
N3-13
N3-13.5
N3-15
N3-16
N3-18
N3-19
N3-20
N3-21
N3-22
N3-24
N3-25
N3-27
N3-28
N3-30
N3-33
N3-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 62301606.54957934030602

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 7.52301606.54957934030756

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 82301606.54957934030800

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 92401756.54957934030909

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 102501806.54957934031005

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10.52501806.54957934031050

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 112501806.54957934031104

฿ 512.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 122501806.54957934031203

฿ 620.96

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 132501806.54957934031302

฿ 620.96

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 13.5300230104957934031357

฿ 620.96

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 15300230104957934031500

฿ 732.52

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 16300230104957934031609

฿ 732.52

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 18310240104957934031807

฿ 839.90

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 19310240104957934031906

฿ 844.69

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 20320250104957934032002

฿ 844.35

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 21320250104957934032101

฿ 953.24

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 22320250104957934032200

฿ 953.24

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 24320250104957934032408

฿ 1,065.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 25320250104957934032507

฿ 1,056.39

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 27320250104957934032705

฿ 1,167.05

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 28320250104957934032804

฿ 1,176.97

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 30320250104957934033009

฿ 1,726.40

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 33350280134957934033306

฿ 2,295.63

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 36350280134957934033603

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ลิงก์ เพลา แบบกลม ใช้ สำหรับ ไม้ เจาะทะลุ