(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเจาะรูใน ไม้
· ดอกสว่าน กระแทกที่ รองรับการใช้งาน เครื่องมือ เจาะ เพลา หกเหลี่ยมสำหรับ ไม้ ที่เหมาะสำหรับโครงซีเมนต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:ไม้.
รหัสสินค้า |
---|
N18E-8 |
N18E-8.5 |
N18E-9 |
N18E-10 |
N18E-10.5 |
N18E-12 |
N18E-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 4957934380806 | ||
฿ 318.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8.5 | 4957934380851 | ||
฿ 318.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 4957934380905 | ||
฿ 318.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4957934381001 | ||
฿ 323.66 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10.5 | 4957934381056 | ||
฿ 318.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 4957934381209 | ||
฿ 377.31 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 4957934380158 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 87 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 55 | รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 | ใช้ | สำหรับเจาะรู แผ่นไม้อัด ระหว่างงาน เฟรม ชั่วคราว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง