(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
N28-M3-0.5 |
N28-M3SET |
N28-M4-0.7 |
N28-M4SET |
N28-M5-0.8 |
N28-M5SET |
N28-M6-1 |
N28-M6SET |
N28-M8-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดแตะ (โทร) | แตะขนาด (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | รายละเอียดเนื้อหา | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.92 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 70 | วัตถุ เดียว | 20 | - | 4957934370012 | ||
฿ 531.71 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | ชุดสว่านสำหรับเจาะรู & Tap | - | ขนาด ดอกสว่าน 2.5 มม | 4957934370210 | ||
฿ 351.21 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 70 | วัตถุ เดียว | 20 | - | 4957934370029 | ||
฿ 560.05 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | ชุดสว่านสำหรับเจาะรู & Tap | - | ขนาด ดอกสว่าน 3.3 มม | 4957934370227 | ||
฿ 364.48 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | 0.8 | 70 | วัตถุ เดียว | 20 | - | 4957934370036 | ||
฿ 611.31 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | ชุดสว่านสำหรับเจาะรู & Tap | - | ขนาด ดอกสว่าน 4.2 มม | 4957934370234 | ||
฿ 370.08 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 70 | วัตถุ เดียว | 20 | - | 4957934370043 | ||
฿ 649.90 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | ชุดสว่านสำหรับเจาะรู & Tap | - | ขนาด ดอกสว่าน 5 มม | 4957934370241 | ||
฿ 465.98 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 70 | วัตถุ เดียว | 20 | - | 4957934370050 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
พื้นผิว การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | รูปทรง หัวจับ | เพลา หกเหลี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 |
รายละเอียด วัสดุ เครื่องมือ | SKS | ใช้ | การก่อตัวของสกรูเกลียว / ซ่อมแซมของเกลียวสกรูซึ่งได้ถูกทุบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง