(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เหล็กกล้าไฮสปีด ที่ทนทานต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·สามารถติดตั้งกับ ไขควงอิมแพค รุ่นที่สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังเพื่อ ดอกสว่าน รู สกรู ได้อย่างง่ายดาย
·เศษตัดหลุดขึ้นด้านบนเนื่องจากร่อง เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
N28S-M4-0.7 |
N28S-M5-0.8 |
N28S-M6-1 |
N28S-M8-1.25 |
N28S-M10-1.5 |
N28S-M10-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดแตะ (โทร) | แตะขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543.58 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 19 | 4957934370326 | ||
฿ 570.13 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | 0.8 | 18 | 4957934370333 | ||
฿ 596.66 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 17 | 4957934370340 | ||
฿ 769.12 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | 1.25 | 21 | 4957934370357 | ||
฿ 846.31 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 1.5 | 24 | 4957934370364 | ||
฿ 891.55 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | M10 | 1.25 | 24 | 4957934370388 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
พื้นผิว การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | L(มิลลิเมตร) | 70 | รูปทรง หัวจับ | เพลา หกเหลี่ยม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 | รายละเอียด วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้า เหล็กกล้าไฮสปีด | ใช้ | การก่อตัวของสกรูเกลียว / ซ่อมแซมของเกลียวสกรูซึ่งได้ถูกทุบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง