(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาครอบ สี (สำหรับกระป๋องแบน)

ฝาครอบ สี (สำหรับกระป๋องแบน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 135.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T-2040
T-2120
T-2121
T-2122
T-2123
T-2124
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ หมายเลข รุ่น ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน จำนวนเนื้อหา

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 365-6705 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0489 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 365-6713 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0490 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 365-6721 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0491 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 365-6730 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0492 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 365-6748 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0493 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 365-6756 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0494 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • มวล(ก.)
    25
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • อุปกรณ์เสริม
    ซีล แถบ ป้องกันร่วง
  • หมายเหตุ
    ฝาครอบ สีเป็น ฝาครอบ ที่ด้านแบนของกระป๋องแบนสองด้าน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ สีสำหรับระบุของเหลวที่บรรจุอยู่
[ความระมัดระวัง]
·สำหรับกระป๋องแบนสองด้านเป็น ฝาครอบ ด้านแบน

รหัสรุ่น
T-2040
T-2120
T-2121
T-2122
T-2123
T-2124
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ หมายเลข รุ่น ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน จำนวนเนื้อหา

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 365-6705 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0489 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 365-6713 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0490 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 365-6721 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0491 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 365-6730 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0492 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 365-6748 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0493 1 ชิ้น

฿ 135.00

FLAT TANKS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 365-6756 T0207, 0193, 0200, 0480, 0482, 0484, 0485, 0486, 0487, 0494 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น ฝาครอบ สีสำหรับการระบุของเหลวเนื้อหาของ jerrycan พลาสติก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● TRUSCO: ฝาครอบ สำหรับ T0207
● สารเคมีมิซูโฮ: ฝาครอบ สำหรับ 0193 / 0480/0200/0482/0484/0485/0486/0487/0489

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)

อุปกรณ์เสริม

● บรรจุภัณฑ์
● แถบ ป้องกันร่วง

คำเตือน

● ฝาครอบ สีเป็น ฝาครอบ ที่ด้านแบนของ jerrycan พลาสติกสองด้าน