(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T0316 |
T0318 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.00 |
FLAT TANKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 412 | 150 | 330 | 355-9866 | 980 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,606.00 |
FLAT TANKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 450 | 200 | 410 | 355-9874 | 1490 | 1 ชิ้น |
แกลลอนพลาสติก แบนพร้อมช่องเปิดกว้าง
[คุณสมบัติ]
·ชนิดเปิดกว้างφ99 (รหัสเปิด 99 มม.) ช่วยให้เติมของเหลวได้ง่าย
·มาพร้อม วาล์ว ที่สะดวกในการถอดของเหลวภายใน (ไม่สามารถถอดออกได้)
·พร้อม ปะเก็น
·วัสดุหลัก:โพลีเอทิลีน (PE)
· วัสดุ วาล์ว:โพลีเอทิลีน (PE) โพลีโพรพีลีน (PP)
· วัสดุ ซีล วาล์ว:Viton (FKM)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ภาชนะ สะดวกสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวและการพกพาของเหลว
รหัสรุ่น |
---|
T0316 |
T0318 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.00 |
FLAT TANKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 412 | 150 | 330 | 355-9866 | 980 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,606.00 |
FLAT TANKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 450 | 200 | 410 | 355-9874 | 1490 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง