(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคส รวมกัน (แบบลิ้นชัก / กระเป๋า)

เคส รวมกัน (แบบลิ้นชัก / กระเป๋า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 13,216.04 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPKL-4
TPKL-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนลิ้นชัก
(ชิ้น)
จำนวนกระเป๋า
(ชิ้น)
ความกว้าง ID ที่มีประสิทธิภาพของกระเป๋า
(มิลลิเมตร)
ID ความลึกที่มีประสิทธิภาพของกระเป๋า
(มิลลิเมตร)
ความสูง ID ที่มีประสิทธิภาพของกระเป๋า
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 13,216.04

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น 1 วัน 24 4 95 105 95 279-5302 12.4 กก 1 หน่วย

฿ 13,278.03

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น 12 วัน 28 5 74 80 74 279-5299 12.8 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กระเป๋า
  • ความสูง (mm)
    500
  • ความกว้าง (mm)
    492
  • ความลึก (mm)
    240
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    ความจุปานกลาง (51 ถึง 100 กก.)
  • ความกว้างของลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร)
    89
  • ความลึกภายในของลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    206
  • ความลึกภายในของลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    36
  • แผ่นกั้นห้อง(แผ่น)
    2 ต่อลิ้นชัก
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ กระเป๋า
    เรซิ่น สไตรีน
  • วัสดุ ลิ้นชัก
    เรซิ่น สไตรีน
  • การ์ดฉลาก
    1 ต่อกระเป๋าลิ้นชัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เคส จดหมายจัดเก็บ วัตถุ ขนาดเล็กแบบผสมผสานพร้อมลิ้นชักเลื่อน 24 ลิ้นชักและลิ้นชักแบบกระเป๋า 4 ช่อง
[คุณสมบัติ]
·แบบผสมผสานที่รวมลิ้นชักที่เหมาะสำหรับเอกสารและ อุปกรณ์เสริม กับลิ้นชักกระเป๋าที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสิ่งของและชิ้นส่วนขนาดเล็ก ฯลฯ เมื่อทำงานบนโต๊ะทำงาน

รหัสรุ่น
TPKL-4
TPKL-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนลิ้นชัก
(ชิ้น)
จำนวนกระเป๋า
(ชิ้น)
ความกว้าง ID ที่มีประสิทธิภาพของกระเป๋า
(มิลลิเมตร)
ID ความลึกที่มีประสิทธิภาพของกระเป๋า
(มิลลิเมตร)
ความสูง ID ที่มีประสิทธิภาพของกระเป๋า
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 13,216.04

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น 1 วัน 24 4 95 105 95 279-5302 12.4 กก 1 หน่วย

฿ 13,278.03

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น 12 วัน 28 5 74 80 74 279-5299 12.8 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1