(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้พาย ยิงกาว

ไม้พาย ยิงกาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 99.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TS-601
TS-602
TS-603
TS-604
TS-605
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 99.00

SCRAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ชนิดตรง 226 96 402-3218 51 1 ชิ้น

฿ 116.00

SCRAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 ชนิดตรง 250 120 402-3226 53 1 ชิ้น

฿ 129.00

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 15 ชนิดตรง 250 120 402-3234 56 1 ชิ้น

฿ 161.00

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 18 ชนิดตรง 250 120 402-3242 60 1 ชิ้น

฿ 170.16

SCRAPERS 1 ชิ้น 1 วัน 25 ประเภทมุม 220 90 402-3251 54 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไม้พาย ยิงกาว
  • วัสดุ (ใบมีดลบคม)
    สเตนเลส
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    1
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    สเตนเลส สำหรับช้อนส้อม (SUS420J2)
  • วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนโลหะทำจาก สเตนเลส ชุบแข็งและมี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมพื้นผิว ผ่าน กระบวนการแปรรูป เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน เรซิน ที่ไม่อนุญาตให้ แปรงทาสี หรือ กาว เกาะติด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การอุดผนังกระเบื้อง ฯลฯ

รหัสรุ่น
TS-601
TS-602
TS-603
TS-604
TS-605
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 99.00

SCRAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ชนิดตรง 226 96 402-3218 51 1 ชิ้น

฿ 116.00

SCRAPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 ชนิดตรง 250 120 402-3226 53 1 ชิ้น

฿ 129.00

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 15 ชนิดตรง 250 120 402-3234 56 1 ชิ้น

฿ 161.00

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 18 ชนิดตรง 250 120 402-3242 60 1 ชิ้น

฿ 170.16

SCRAPERS 1 ชิ้น 1 วัน 25 ประเภทมุม 220 90 402-3251 54 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ชิ้นส่วนโลหะทำจากสเตนเลสสตีลมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมและพื้นผิวที่เคลือบด้วยฟลูออรีนเรซิ่นซึ่งยากต่อการทากาวสีและอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 5
● โดยไม่ต้องประมวลผล ใบมีดลบคม

วัสดุ

● ใบมีดลบคม: ใบมีดลบคม สเตนเลส (เทียบเท่ากับ SUS420J2)
● ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน (PP)

คำเตือน

● ใช้กับค้อนโดยเด็ดขาด
● SUS420J2 เป็นแม่เหล็ก