(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TS-501 |
TS-502 |
TS-503 |
TS-504 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | แบบตรง | 158 | 47 | 382-9952 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 125.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 56 | ใบมีดตรง | 158 | 47 | 382-9961 | 45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 173.84 ฿ 98.01 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | ใบมีดลบคม แนวทแยง | 175 | 64 | 382-9979 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 191.32 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 43 | ผิว | 162 | 50 | 382-9987 | 45 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับมีการตรวจสอบและป้องกันการลื่นดังนั้นจึงสามารถจับได้ง่ายโดยมีหรือไม่สวมถุงมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับลอกคราบบน พื้น และสีรวมทั้งกำจัดสารเหนียว
รหัสรุ่น |
---|
TS-501 |
TS-502 |
TS-503 |
TS-504 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | แบบตรง | 158 | 47 | 382-9952 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 125.00 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 56 | ใบมีดตรง | 158 | 47 | 382-9961 | 45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 173.84 ฿ 98.01 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | ใบมีดลบคม แนวทแยง | 175 | 64 | 382-9979 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 191.32 |
SCRAPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 43 | ผิว | 162 | 50 | 382-9987 | 45 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง