(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีดฉาบมีดชั้นในดิ้น
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
    ฿ 359.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NO2133
NO2134
NO2135
NO2136
NO2137
NO2138
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 359.70

SPATULAS 4 ชิ้น 8 วัน 90 252-0524 50 1 ชิ้น

฿ 385.34

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 120 252-0532 60 1 ชิ้น

฿ 429.83

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 150 252-0541 75 1 ชิ้น

฿ 473.55

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 180 252-0559 85 1 ชิ้น

฿ 602.47

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 210 252-0567 100 1 ชิ้น

฿ 640.18

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 240 252-0575 110 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ไม้พาย สีโป๊ว
  • วัสดุ (ใบมีดลบคม)
    สเตนเลส
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    200
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    50
  • ใช้
    ใช้ เฉพาะด้าน กับผงสำหรับอุดรู ข้อต่อ
  • ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร)
    0.4
  • ความหนาขอบ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    0.3
  • วัสดุ
    SUS420J2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม้พาย สำหรับอุดรูที่บางที่สุดขัดเงาเพื่อรักษา ความยืดหยุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสีโป๊ ข้อต่อ
· ไม้พาย สำหรับ ไม้พาย ว

รหัสรุ่น
NO2133
NO2134
NO2135
NO2136
NO2137
NO2138
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 359.70

SPATULAS 4 ชิ้น 8 วัน 90 252-0524 50 1 ชิ้น

฿ 385.34

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 120 252-0532 60 1 ชิ้น

฿ 429.83

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 150 252-0541 75 1 ชิ้น

฿ 473.55

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 180 252-0559 85 1 ชิ้น

฿ 602.47

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 210 252-0567 100 1 ชิ้น

฿ 640.18

SPATULAS 1 ชิ้น 40 วัน 240 252-0575 110 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1