(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หินเจียระไน เกรด ซึ่งให้ความปลอดภัยด้วยการเสริมแรงสองด้าน
[คุณสมบัติ]
·หินเจียร เกรด สูงสุดที่สามารถตัด วัสดุ เหล็กได้
·เราให้ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้โดยใช้การเสริมผ้าสองด้าน
·นอกจากนี้ยังมี ความทนทาน และประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากการใช้ เม็ดสารขัดถู พิเศษซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
1000C23011 |
1000C23051 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.32 ฿ 338.00 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 6 วัน | 305 | 2.5 | 5010 | 80 | 460 | ||
฿ 811.43 ฿ 715.03 | NCL CUTTING WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 405 | 3 | 3390 | 72 | 890 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | วัสดุเม็ดขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 30 | ความแข็ง | P | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) | 10 | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | B | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องตัด หิน เจียร |
การใช้งาน | สำหรับตัดวัสดุภายในอาคารสแตนเลสวัสดุเหล็กทั่วไป (ท่อมุมช่องคานเหล็ก ฯลฯ ) | คุณสมบัติ 1 | หินเจียระไน เกรด ซึ่งให้ความปลอดภัยด้วยการเสริมความแข็งแรงสองด้าน | คุณสมบัติ 2 | มี ความทนทาน และประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากใช้ เม็ดสารขัดถู พิเศษซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำงาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง