(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัด คาร์ไบด์ เคลือบไทเทเนียมประกายทองช่วยขยายขอบเขต การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมาก
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำทำให้เกิดความร้อนเพียงเล็กน้อย และคมตัดจะป้องกันไม่ให้ติดกับ วัสดุชิ้นงาน ทำให้รักษาความคมได้นาน ระยะเวลา
· มี ความแข็ง สูงที่อุณหภูมิสูงและ ความทนทาน เป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการแปรรูปโลหะผสมเหล็กคาร์บอนสแตนเลสโลหะผสมไททาเนียมโลหะผสมทองแดงทองแดง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
21201 |
21205 |
21212 |
21213 |
21222 |
21223 |
21241 |
21245 |
21261 |
21262 |
21265 |
21271 |
21275 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | วัสดุ อาบน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.53 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทบอล | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 3 | 35 | 50000 | 311-1881 | 6 | ||
฿ 1,376.43 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทบอล | ประสาน | 6.3 | 6 | 38 | 40000 | 311-1890 | 9 | ||
฿ 883.25 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 14 | 35 | 50000 | 311-1903 | 6 | ||
฿ 1,361.23 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | ประสาน | 6.3 | 13 | 39 | 40000 | 311-1911 | 9 | ||
฿ 882.53 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 14 | 25 | 50000 | 311-1920 | 6 | ||
฿ 1,376.43 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระบอกสูบ ปลายกลม | ประสาน | 6.3 | 13 | 38 | 40000 | 311-1938 | 9 | ||
฿ 882.53 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กรวยชนิด ปลาย | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 6 | 32 | 50000 | 311-1946 | 6 | ||
฿ 1,361.23 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปไข่ | ประสาน | 6.3 | 13 | 38 | 40000 | 311-1954 | 9 | ||
฿ 867.33 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 6 | 33 | 50000 | 311-1962 | 6 | ||
฿ 797.87 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 13 | 26 | 50000 | 311-1971 | 6 | ||
฿ 1,361.23 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | กรวยชนิด ปลาย | ประสาน | 6.3 | 13 | 38 | 40000 | 311-1989 | 9 | ||
฿ 882.53 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | 3 | 11 | 28 | 50000 | 311-1997 | 6 | ||
฿ 1,361.23 | NNI CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท | ประสาน | 6.3 | 13 | 42 | 40000 | 311-2004 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คลองเลื่อย แท่ง คาร์ไบด์ | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ตัด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | การสร้างความร้อนน้อยลงเนื่องจาก สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการสะสมของ วัสดุชิ้นงาน บนคมตัดมี ความแข็ง สูงและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง