1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น โพลีเน็ต

แผ่น โพลีเน็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก

[คุณสมบัติ]
วัสดุขัดถูยึดติดกับวัสดุตาข่ายใยสังเคราะห์ทั้งสองด้านอย่างสม่ำเสมอ
·เนื่องจากไม่มีการอุดตัน และสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน อายุการใช้งานจึงยาวนานมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคมชัด
·ใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
· เนื่องจากมีความยืดหยุ่น จึงใช้งานง่ายสำหรับการขัดด้วยเครื่องจักรและการทำงานด้วยมือ

รหัสสินค้า
1511-AB-230280
1511-AC-230280
1511-AD-230280
1511-AE-230280
1511-AF-230280
1511-AG-230280
1511-AH-230280
1511-AI-230280
1511-AJ-230280
1511-AL-230280
1511-AM-230280
1511-AN-230280
1511-AO-230280
1511-AP-230280
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 146.67

KYS SHEET 25 ชิ้น 3 วัน 80

฿ 138.47

KYS SHEET 25 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 100

฿ 131.12

KYS SHEET 25 ชิ้น 6 วัน 120

฿ 105.53

KYS SHEET 25 ชิ้น 6 วัน 150

฿ 110.16

KYS SHEET 25 ชิ้น 6 วัน 180

฿ 111.47

KYS SHEET 25 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 220

฿ 237.10

SHEET 25 ชิ้น 3 วัน 240

฿ 111.16

KYS SHEET 25 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 280

฿ 111.87

KYS SHEET 25 ชิ้น 6 วัน 320

฿ 104.78

KYS SHEET 25 ชิ้น 3 วัน 400

฿ 108.42

KYS SHEET 25 ชิ้น 3 วัน 500

฿ 111.09

KYS SHEET 25 ชิ้น 6 วัน 600

฿ 127.87

KYS SHEET 25 ชิ้น 6 วัน 800

฿ 133.51

KYS SHEET 25 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น ผ้า สารขัดถู การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู อลันดัม (อลูมินา)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 230 ความยาว(มิลลิเมตร) 280 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25
กาว R/R ( กาว เรซิ่น ) วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ตาข่าย ใยสังเคราะห์ คุณสมบัติ 1 วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจะติดสม่ำเสมอทั้งสองด้านของวัสดุฐานสำหรับตาข่ายใยสังเคราะห์ เนื่องจากไม่มีการอุดตันและสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านอายุการใช้งานจึงยาวนานมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคม สามารถใช้ได้ทั้งในสภาพแห้งและเปียก
คุณสมบัติ 2 เนื่องจากมีความยืดหยุ่น จึงใช้งานง่ายสำหรับการขัดด้วยเครื่องและการทำงานด้วยมือ