1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ผ้า การขัดเงา NAH

แผ่น ผ้า การขัดเงา NAH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ แผ่น ผ้า การขัดเงา มาตรฐาน . แสดงพลังการขัดถูและความทนทานที่ยอดเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· ผ้า การขัดเงา โคโยประกอบด้วยเมล็ดพืช "หมายเลข 0" อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผลิตโดย ผู้ผลิต ทำให้เป็นที่นิยมมากในหมู่ลูกค้าที่มองหาพื้นผิวที่สวยงามและมันวาว
· # 0 เป็น ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่ากับ # 800

รหัสสินค้า
1133-NAHH-02300280
1133-NAHJ-02300280
1133-NAHK-02300280
1133-NAHL-02300280
1133-NAHM-02300280
1133-NAHN-02300280
1133-NAHO-02300280
1133-NAHQ-02300280
1133-NAHS-02300280
1133-NAHU-02300280
1133-NAHW-02300280
1133-NAHZ-02300280
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 69.08

SHEET 50 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40

฿ 61.47

KYS SHEET 50 ชิ้น 5 วัน 60

฿ 57.48

SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 80

฿ 54.58

SHEET 50 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100

฿ 54.19

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 120

฿ 53.44

SHEET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150

฿ 55.04

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 180

฿ 52.77

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 240

฿ 53.94

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 320

฿ 53.31

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 400

฿ 55.02

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 600

฿ 52.94

KYS SHEET 50 ชิ้น 3 วัน 0 ~ 800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น ผ้า สารขัดถู การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู อลันดัม (อลูมินา)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 230 ความยาว(มิลลิเมตร) 280 ประเภทรายละเอียด NAH
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 50 กาว G/G (กาว เชื่อม) สำหรับ กระบวนการแปรรูป แห้ง วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้าฝ้ายทอธรรมดา
คุณสมบัติ 1 ผ้า สารขัดถู Koyo มีเม็ด "ขนาด 0" ที่ผลิตโดย ผู้ผลิต ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าที่มองหาผ้าฝ้ายที่สวยงามและเป็นมัน คุณสมบัติ 2 ประเภท 0 เทียบเท่ากับประเภท 800