(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายพาน งานลับคม/งานเจียรไน ที่ใช้สารกัดกร่อน 3M[TM] <cubitron [tm]>
·ให้ทั้งแรงตัดที่รวดเร็วและอายุการใช้งานยาวนาน
·ใช้วัสดุพิมพ์ที่ ยืดหยุ่น
·เคลือบด้วย วัสดุ ปลอดการตัดซึ่งยับยั้งการปล่อยความร้อนและป้องกันการไหม้เกรียมของวัตถุที่ถูก สายดิน ด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดหรือขัดวัสดุที่ยากต่อการตัดเช่นสแตนเลสเหล็กไททาเนียมเหล็กนิกเกิลเป็นต้น (โดยธรรมชาติแล้วจะให้ประสิทธิภาพเดียวกันกับเหล็กปกติและเหล็กกล้าคาร์บอน)
· สำหรับการกำจัดเศษจากการเชื่อม
· งานลบครีบ ลบมุม
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน
รหัสสินค้า |
---|
957AT-10330-40 |
957AT-10330-60 |
957AT-10330-80 |
957AT-10330-100 |
957AT-10330-120 |
957AT-20520-40 |
957AT-20520-60 |
957AT-20520-80 |
957AT-20520-100 |
957AT-20520-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ชิ้น / กล่อง (PC) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กล่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,201.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 10 | 330 | 50 | 284-8325 | 400 | ||
฿ 2,201.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 10 | 330 | 50 | 284-8333 | 400 | |
฿ 2,201.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 10 | 330 | 50 | 284-8341 | 400 | ||
฿ 2,201.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 10 | 330 | 50 | 284-8350 | 400 | ||
฿ 2,201.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 10 | 330 | 50 | 284-8368 | 400 | ||
฿ 1,304.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 20 | 520 | 20 | 284-8376 | 500 | |
฿ 1,304.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 20 | 520 | 20 | 284-8384 | 500 | ||
฿ 1,304.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 20 | 520 | 20 | 284-8392 | 500 | ||
฿ 1,304.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 20 | 520 | 20 | 284-8406 | 500 | ||
฿ 1,304.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 20 | 520 | 20 | 284-8414 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สารขัดถู | เม็ด สารขัดถู เซรามิก (cubitron ™) | การใช้งาน | สำหรับการตัดหรือขัดวัสดุที่ยากต่อการตัดเช่นสแตนเลสเหล็กไททาเนียมเหล็กนิกเกิลเป็นต้น (แน่นอนว่ามันให้ประสิทธิภาพเดียวกันกับเหล็กปกติหรือเหล็กกล้าคาร์บอน)การนำลูกปัดออกจากวัตถุที่เชื่อมงานขัด มุม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง