(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
HA-300 |
HA-350 |
HA-450 |
HA-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดการตัด ( ขดลวด อ่อน HRB 80) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.75 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 320 | 5 | 720 | 102-0501 | ||
฿ 1,715.57 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 370 | 6 | 950 | 102-0528 | ||
฿ 2,202.33 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 480 | 7 | 1500 | 102-0544 | ||
฿ 3,013.40 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 620 | 10 | 2500 | 102-0561 |
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม เหนียวและทนต่อการบิ่น
·ใช้ ราวจับท่อ เพื่อให้ได้น้ำหนักเบาและเพิ่มความสามารถในการทำงาน
· ผลิตภัณฑ์ มีเครื่องหมาย มาตรฐาน JIS ใหม่ และ JQA ใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ส่วนใหญ่ใช้สำหรับตัด ขดลวด เหล็กละมุน และ วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ก่อนการ ชุบแข็ง
รหัสรุ่น |
---|
HA-300 |
HA-350 |
HA-450 |
HA-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดการตัด ( ขดลวด อ่อน HRB 80) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.75 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 320 | 5 | 720 | 102-0501 | ||
฿ 1,715.57 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 370 | 6 | 950 | 102-0528 | ||
฿ 2,202.33 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 480 | 7 | 1500 | 102-0544 | ||
฿ 3,013.40 |
ARM BOLT CLIPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 620 | 10 | 2500 | 102-0561 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง