(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TTBL-10M |
TTBL-12M |
TTBL-16M |
TTBL-19M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,772.00 |
TRC TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 23 มม | 270 | 300 | 389-4720 | 1050 | ||
฿ 5,332.03 |
TUBEBENDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 38mm | 440 | 400 | 328-5766 | 1630 | ||
฿ 9,069.45 |
TRC TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 57 มม | 725 | 400 | 328-5774 | 2600 | ||
฿ 10,658.28 |
TRC TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 76 มม | 760 | 610 | 389-4738 | 3550 |
[คุณสมบัติ]
·เมื่องอที่ มุม 180 องศาแขนจะไม่ไขว้กันและสามารถใช้แรงได้อย่างง่ายดาย
· ก้านโยก ด้านขวาเป็นประเภทการสลับสอง ขั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับดัด ท่อ ทองแดง อ่อน อะลูมิเนียม และ ท่อสเตนเลส บาง ๆ (เหล็กใช้ไม่ได้)
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TTBL-10M |
TTBL-12M |
TTBL-16M |
TTBL-19M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,772.00 |
TRC TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 23 มม | 270 | 300 | 389-4720 | 1050 | ||
฿ 5,332.03 |
TUBEBENDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 38mm | 440 | 400 | 328-5766 | 1630 | ||
฿ 9,069.45 |
TRC TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 57 มม | 725 | 400 | 328-5774 | 2600 | ||
฿ 10,658.28 |
TRC TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 76 มม | 760 | 610 | 389-4738 | 3550 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง