(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GFB-S6M |
GFB-S8M |
GFB-S10M |
GFB-S12M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
ความหนาของผนังดัดงอ ( สายยาง ทองแดง อ่อน) (มิลลิเมตร) |
ความหนาของผนังดัดงอ ( สายยาง เหล็ก) (มิลลิเมตร) |
ความหนาของผนังโค้งงอ (สเตนเลส) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,548.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 14 มม | 204 | 197 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 125-6343 | 390 | ||
฿ 2,935.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 17 มม | 250 | 250 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 125-6351 | 690 | ||
฿ 4,103.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 มม | 306 | 300 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 125-6360 | 1120 | ||
฿ 4,958.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 38mm | 342 | 325 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 125-6378 | 1370 |
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการดัดท่อทองแดง ท่อเหล็ก และท่อสเตนเลสบาง ๆ ได้อย่างราบรื่นถึง 180 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการดัดท่อทองแดง ท่อเหล็กกล้า และท่อสเตนเลส
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
GFB-S6M |
GFB-S8M |
GFB-S10M |
GFB-S12M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก | รัศมีการดัดงอ R | มิติ ด้านซ้ายมือ (มิลลิเมตร) |
มิติ ทางขวามือ (มิลลิเมตร) |
ความหนาของผนังดัดงอ ( สายยาง ทองแดง อ่อน) (มิลลิเมตร) |
ความหนาของผนังดัดงอ ( สายยาง เหล็ก) (มิลลิเมตร) |
ความหนาของผนังโค้งงอ (สเตนเลส) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,548.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 14 มม | 204 | 197 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 125-6343 | 390 | ||
฿ 2,935.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 17 มม | 250 | 250 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 125-6351 | 690 | ||
฿ 4,103.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 มม | 306 | 300 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 125-6360 | 1120 | ||
฿ 4,958.00 |
TUBE BENDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 38mm | 342 | 325 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 125-6378 | 1370 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง