(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSK-ZN25RA |
TSK-ZN30RA |
TSK-ZN40RA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,224.78 |
TJD SOCKET BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | W5/16" | 396-8073 | 129 | ||
฿ 1,224.16 |
TJD SOCKET BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3/8" (W3/8) | 396-8081 | 125 | ||
฿ 1,226.60 |
TJD SOCKET BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4/8" (W1/2) | 396-8090 | 141 |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ประเภทบิตที่ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถใช้ ช่องเสียบ จนสิ้นสุดอายุการใช้งาน
·สามารถใช้บิต ชุดขับมอเตอร์ ผลกระทบที่มีจำหน่ายทั่วไป
·สามารถติดตั้งบน เฟืองวงล้อ แผ่นเพลท (13 มม., ฐานสิบหกคู่)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ ไขควงอิมแพค
รหัสรุ่น |
---|
TSK-ZN25RA |
TSK-ZN30RA |
TSK-ZN40RA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,224.78 |
TJD SOCKET BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | W5/16" | 396-8073 | 129 | ||
฿ 1,224.16 |
TJD SOCKET BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3/8" (W3/8) | 396-8081 | 125 | ||
฿ 1,226.60 |
TJD SOCKET BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4/8" (W1/2) | 396-8090 | 141 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง