(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตสี สกรูหัวดาวแบบมีเดือย【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 176.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ACTX5-65L
ACTX5-65L2
ACTX5-65N
ACTX5-150L
ACTX-0465
ACTX-0565
ACTX-0665
ACTX-0865
ACTX-1065
ACTX-1565
ACTX-2065
ACTX-2065N
ACTX-2565
ACTX-2565N
ACTX-2765
ACTX-2765N
ACTX-3065
ACTX-3065N
ACTX-4065
ACTX-4065N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว / ชุด จำนวนบิต ประเภทรายละเอียด ปลาย ใบมีดลบคม คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,130.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 รูเจาะ - ACTX-1065, 1565, 2065, 2565, 3065 4962485402549 413-3625 57

฿ 762.20

ANX DRIVER BITS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 65 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 ไม่มีรู / มีรู - ACTX-0465, 0565, 0665, 0865, 1065 4962485402570 - -

฿ 784.57

ANX DRIVER BITS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 65 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 ไม่มีรู - ACTX-2065N, 2565 N, 2765 N, 3065 N, 4065 N 4962485403461 - -

฿ 1,542.00

ANX HEXLOBE BIT 1 ชิ้น - 13 วัน 150 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 รูเจาะ - ACTX-1015, 1515, 2558, 2515, 3015 4962485402556 436-0982 165

฿ 275.00

ANX HEXLOBE BIT 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T4 - 4962485402716 436-0966 13

฿ 176.00

ANX HEXLOBE BIT 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T5 - 4962485402723 436-0974 13

฿ 247.00

DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T6 - 4962485402013 407-1905 8

฿ 247.00

DRIVERBITSCOLOR 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T8 - 4962485402020 407-1913 9

฿ 247.00

DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T10 - 4962485402037 407-1921 10

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T15 - 4962485402044 407-1930 10

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T20 - 4962485402051 407-1948 11

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T20 - 4962485403416 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T25 - 4962485402068 407-1956 12

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T25 - 4962485403423 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T27 - 4962485402075 407-1964 13

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T27 - 4962485403430 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T30 - 4962485402082 407-1972 14

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T30 - 4962485403447 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T40 - 4962485402099 407-1981 16

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T40 - 4962485403454 - -

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ปลาย
    ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย)
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • มีฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • วัสดุ
    โครเมียม - โมลิบดีนัม เหล็กกล้า วานาเดียม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดสามารถระบุได้ด้วยสี
·ปลายทั้งสองข้างไม่ได้รับการทาสีเพื่อไม่ให้ส่วนที่ทาสีไปขวางเมื่อติด ไขควงไฟฟ้า

รหัสรุ่น
ACTX5-65L
ACTX5-65L2
ACTX5-65N
ACTX5-150L
ACTX-0465
ACTX-0565
ACTX-0665
ACTX-0865
ACTX-1065
ACTX-1565
ACTX-2065
ACTX-2065N
ACTX-2565
ACTX-2565N
ACTX-2765
ACTX-2765N
ACTX-3065
ACTX-3065N
ACTX-4065
ACTX-4065N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว / ชุด จำนวนบิต ประเภทรายละเอียด ปลาย ใบมีดลบคม คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,130.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 รูเจาะ - ACTX-1065, 1565, 2065, 2565, 3065 4962485402549 413-3625 57

฿ 762.20

ANX DRIVER BITS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 65 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 ไม่มีรู / มีรู - ACTX-0465, 0565, 0665, 0865, 1065 4962485402570 - -

฿ 784.57

ANX DRIVER BITS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 65 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 ไม่มีรู - ACTX-2065N, 2565 N, 2765 N, 3065 N, 4065 N 4962485403461 - -

฿ 1,542.00

ANX HEXLOBE BIT 1 ชิ้น - 13 วัน 150 ชุดผลิตภัณฑ์ 5 รูเจาะ - ACTX-1015, 1515, 2558, 2515, 3015 4962485402556 436-0982 165

฿ 275.00

ANX HEXLOBE BIT 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T4 - 4962485402716 436-0966 13

฿ 176.00

ANX HEXLOBE BIT 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T5 - 4962485402723 436-0974 13

฿ 247.00

DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T6 - 4962485402013 407-1905 8

฿ 247.00

DRIVERBITSCOLOR 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T8 - 4962485402020 407-1913 9

฿ 247.00

DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 10 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T10 - 4962485402037 407-1921 10

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T15 - 4962485402044 407-1930 10

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T20 - 4962485402051 407-1948 11

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T20 - 4962485403416 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T25 - 4962485402068 407-1956 12

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T25 - 4962485403423 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T27 - 4962485402075 407-1964 13

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T27 - 4962485403430 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T30 - 4962485402082 407-1972 14

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T30 - 4962485403447 - -

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS COLOR 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - รูเจาะ T40 - 4962485402099 407-1981 16

฿ 262.00

ANX DRIVER BITS 1 ชิ้น - 13 วัน 65 รายการเดียว - ไม่มีรู T40 - 4962485403454 - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ไขควงไขควงรูปหกเหลี่ยมแบบไม่มีรูเจาะ
● ขนาดสามารถระบุด้วยสี

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 65
● SPQ (ชิ้น): 6
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน: 6.35 มม