1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง เอียง แปรงอุตสาหกรรม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แปรง เอียง แปรงอุตสาหกรรม
  • แปรง เอียง แปรงอุตสาหกรรม
  • แปรง เอียง แปรงอุตสาหกรรม
  • แปรง เอียง แปรงอุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 944.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความยืดหยุ่นและ สมดุล ที่เหมาะสมการทำงานจึงมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
512161
512162
512342
512362
622131
622151
622331
622351
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท ความหนา
(มิลลิเมตร)
รุ่น ขดลวด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 944.89

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.3ประเภท Crimped10เหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6627215

฿ 1,230.83

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.3ประเภท Crimped20เหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6635311

฿ 2,587.24

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.2ประเภท Crimped20สเตนเลส382-6643308

฿ 2,355.48

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.3ประเภท Crimped20สเตนเลส382-6651271

฿ 1,222.04

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.35ประเภทปม13เหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6708253

฿ 1,229.01

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ประเภทปม13เหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6716299

฿ 1,717.27

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 8 วัน 0.35ประเภทปม13สเตนเลส382-6724238

฿ 1,718.18

OSB SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ประเภทปม13สเตนเลส382-6732244

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงเอียง วัสดุ ขน เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ส่วนการติดตั้ง สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12500