1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงรายละเอียด อุตสาหกรรม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แปรงรายละเอียด อุตสาหกรรม
  • แปรงรายละเอียด อุตสาหกรรม
  • แปรงรายละเอียด อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,108.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงและ สมดุล เอว ที่เหมาะสมช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยมีมุมเหลืออยู่เล็กน้อยและมีการแตกหัก ขดลวด เล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด กระบวนการเตรียมผิว การกำจัด สนิม การขจัดตะกรัน การเชื่อม การผลิตกระป๋อง ฯลฯ

คุณสมบัติ

● มีชิ้นส่วนมุมที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้

● Burring, กระบวนการเตรียมผิว, น้ำยากำจัดสนิม, อุตสาหกรรมการเชื่อม / กระป๋องอุตสาหกรรมการผลิตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยงานกำจัด สเกลวัด

สเปค

● เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน รองรับการใช้งาน: หินเจียร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. สำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า
608131
608151
608331
608351
613142
613162
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท รุ่น ขดลวด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,148.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 650.35ประเภทปมเหล็กกล้าคาร์บอน สูง125-0558265

฿ 1,158.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 650.5ประเภทปมเหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6660280

฿ 1,702.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 650.35ประเภทปมสเตนเลส125-0566265

฿ 1,851.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 650.5ประเภทปมสเตนเลส382-6678285

฿ 1,108.34

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 750.2ประเภท Crimpedเหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6686260

฿ 1,111.67

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 750.3ประเภท Crimpedเหล็กกล้าคาร์บอน สูง382-6694285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ วัสดุ ขน เหล็กกล้า ส่วนการติดตั้ง สกรู
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12500