1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม สำหรับ โพรบวัด กระแสเกินเหล็กและที่ไม่ใช่เหล็ก (สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)

SAD COATING THICKNESS METERS

มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม สำหรับ โพรบวัด กระแสเกินเหล็กและที่ไม่ใช่เหล็ก (สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,452.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้า สถาบันวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Sanko
· โพรบวัด สำหรับ เกจวัดความหนา ฟิล์ม อโลหะชนิดกระแสเกิน (สำหรับพื้นผิวโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)

รหัสสินค้า
NFE2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 59,452.00

SAD COATING THICKNESS METERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0-2 ความละเอียด 0.1μmถึง 0.01 มม
รหัสของทรัสโก้ 451-9230 มวล(ก.) 70 สเปค โพรบวัด กระแสเกิน (ชนิด nfe) 1 จุดชนิด ความดัน คงที่แบบ หน้าสัมผัส
ความยาวสายไฟของ โพรบวัด 90 ซม ขีดจำกัดความ ทนความร้อน 200℃ มิติ (มม.) 13 × 48 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NFE2.0 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม สำหรับ โพรบวัด กระแสเกินเหล็กและที่ไม่ใช่เหล็ก (สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)