(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย โพรบวัด พิเศษที่สามารถวัด พื้นผิว ด้านในของท่อ ชุบผิวโครเมี่ยม ความต้านทานความร้อน และ ฟอยล์ทองแดง
· ด้วย ฟังก์ชั่น ทางสถิติ (จำนวนการวัด, ค่า เฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน)
· สามารถ คลองเลื่อย ค่าขีดจำกัดบน/ล่างได้
[การใช้งาน]
· สำหรับการวัด การเคลือบผิว หรือ ฉนวนกันความร้อน ไม่เป็นแม่เหล็ก และ การชุบผิว บนพื้นผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
MT70F |
MT70FN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (ไมโครเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,328.00 | EPH COATING THICKNESS METERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0-3,000 (เหล็ก) | 418-7784 | ||
฿ 76,995.00 | EPH COATING THICKNESS METERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0-3,000 (เหล็ก)/ 0-2,500 (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) | 418-7792 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 0.5 | คุณสมบัติ | เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบบนผิวพร้อมเซ็นเซอร์ในตัว |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับวัดสารเคลือบที่ไม่ใช่แม่เหล็กหรือฉนวนและการชุบบนพื้นผิวโลหะ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 1 (รวม) | ขนาด | ø 27×150mm |
โหมด สอบเทียบ | การปรับเทียบ 1 จุด, การปรับเทียบ 2 จุด | มวล(ก.) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง