1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Stereomicroscope อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปรผัน

TRC STEREO MICROSCOPES

Stereomicroscope อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปรผัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,124.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดและ รูปทรง เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
· รูปทรง ติดตั้งง่ายพร้อม พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ขนาดใหญ่
·ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยน เลนส์
· แบบปรับได้ ในช่วงความกว้างตา 55-75 มม.

รหัสสินค้า
TXT-2040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,124.69

TRC STEREO MICROSCOPES 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Epi-ส่องสว่าง NA ประเภทผลิตภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ การขยายโดยรวม(x) 20/40
การส่องสว่างที่ส่งผ่าน NA ความกว้าง(มิลลิเมตร) 270 ความลึก(มิลลิเมตร) 280
ความสูง(มิลลิเมตร) 340 เลนส์ วัตถุ(x) 2 · 4 เลนส์ ตา(x) WF10
หมายเลข สนาม(มิลลิเมตร) 19 ระยะการทำงาน(มิลลิเมตร) 105 ความสูงที่สังเกตได้(มิลลิเมตร) 160
รหัสของทรัสโก้ 329-2347 ประเภท ตัวเครื่อง กระจก ประเภทการขยายแบบสองตา มวล(ก.) 4100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TXT-2040 ในชุด Stereomicroscope อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปรผัน