(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุณหภูมิและความชื้นหรือความเร็วลมและอุณหภูมิสามารถแสดงพร้อมกันได้
·เป็น เครื่องมือวัด มัลติฟังก์ชั่น มีฟังก์ชั่นสี่อย่าง:เครื่องวัดความเร็วลม, เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K และ เทอร์โมมิเตอร์ สว่าง
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสะดวกในการพกพา
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นหน่วยความจำค่าสูงสุด / ค่าต่ำสุดฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การสำรวจสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมหรือการวัดความ ความสว่าง ในบริเวณอาคาร
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) | 0.4 ถึง 30.0 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความเร็วลม | รหัสของทรัสโก้ | 402-7361 | มวล(ก.) | 160 |
การใช้งาน | การสำรวจสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมหรือการวัดความ ความสว่าง ในบริเวณอาคาร | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (ไม่รวม) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 33 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 156 | การวัด ความแม่นยำ ของความเร็วลม | ±3% FS (0 ถึง 20 เมตร / วินาที)、 ± 4% F.S (20.1 ถึง 30 m / s) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTS-01 ในชุด เครื่องมือวัดสภาพแวดล้อม หลากหลายฟังก์ชั่น น้ำหนักเบา (ความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, อุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล , ความสว่าง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง