1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอภาพ Hyperthermia

WBGT MONITORS

จอภาพ Hyperthermia
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,110.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นอกจากตัวบ่งชี้อุณหภูมิและความชื้นแล้วยังมีไอคอนแสดงคำเตือนสำหรับโรคหวัด แม่พิมพ์ และโรคลมแดดอีกด้วย
·เมื่อไอคอนเย็น แม่พิมพ์ และฮีตสโตรกสว่างขึ้นหมายความว่า "ข้อควรระวัง"เมื่อแฟลชแสดงว่า "เตือน"(ไอคอนความสะดวกสบายจะสว่างสม่ำเสมอโดยไม่กะพริบ)
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ MAX / MIN สำหรับอุณหภูมิและความชื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติ

● นอกเหนือจากตัวบ่งชี้อุณหภูมิ / ความชื้นแล้วความตื่นตัวของการอบแห้งระดับแม่พิมพ์ดัชนีความร้อนจะแสดงเป็นไอคอน
● สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [ระมัดระวัง] และ [แจ้งเตือน] เมื่อมันกระพริบ (ไอคอนความสะดวกสบาย

การใช้

● การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน

สเปค

● ช่วงการวัดอุณหภูมิ (° C): 0 ถึง 40
● ช่วงการวัดความชื้น (% RH): 20 ถึง 90
● ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนของจอแสดงผลต่ำสุด (° C): -
● อุณหภูมิการแสดงผลขั้นต่ำ (° C): 0.1
● ความชื้นในการแสดงผลขั้นต่ำ (% RH): 1
● SPQ (ชิ้น): 20
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● กว้าง x ลึก x สูง: 77 × 38 × 72 มม
รหัสสินค้า
TNM-001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,110.00

WBGT MONITORS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–40 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 90
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 77 ความลึก(มิลลิเมตร) 38
ความสูง(มิลลิเมตร) 72 รหัสของทรัสโก้ 402-7116 การใช้งาน การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน
คุณสมบัติ นอกเหนือจากการระบุอุณหภูมิและความชื้นแล้วยังมีไอคอนแสดงคำเตือนสำหรับหวัด แม่พิมพ์ และฮีตสโตรกด้วย มวล(ก.) 75

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNM-001 ในชุด จอภาพ Hyperthermia