1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ (ชนิดแท่ง)

CORE THERMOMETERS

เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ (ชนิดแท่ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 846.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ สำหรับ ค่า สูงสุดและค่าต่ำสุด
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย -off อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·การสุ่มตัวอย่างทำได้หนึ่งครั้งต่อวินาที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจวัดการกระเซ็นและคราบ น้ำมัน สถานที่
·สำหรับการวัดรอบน้ำในสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับอาหารและห้องครัว

คุณสมบัติ

● ค่าสูงสุด / ค่าต่ำสุดพร้อมฟังก์ชั่นหน่วยความจำ
● สุ่มตัวอย่าง 1 ครั้ง / วินาที

สเปค

● ช่วงการวัดอุณหภูมิ (° C): -50 ถึง 150
● แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (° C): 0.1 / 1
● SPQ (ชิ้น): 25
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ปุ่มซิลเวอร์ออกไซด์ (SR1130) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา x L: 47 × 17 × 177 มม
● ความยาว โพรบวัด: 3.5 x 117 มม
รหัสสินค้า
TST-9215A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 846.00

CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 - 150 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ชนิดกระดุม (SR1130) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 47
ความลึก(มิลลิเมตร) 17 ความสูง(มิลลิเมตร) 177 รหัสของทรัสโก้ 301-8873
ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) 3.5 × 117 คุณสมบัติ มี ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ สำหรับ ค่า สูงสุดและค่าต่ำสุด มวล(ก.) 32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TST-9215A ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ป้องกันหยดน้ำ (ชนิดแท่ง)