(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แสดงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด
·ด้วย ฟังก์ชั่น ค้างอัตโนมัติ
·แสดงแสงด้านหลัง
·ช่วงการวัดอุณหภูมิและ ความแม่นยำ ขึ้นอยู่กับ โพรบวัด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ที่จะเชื่อมต่อ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 1,000 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง 9 ชั้นหนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 64 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 182 | รหัสของทรัสโก้ | 405-1891 |
มวล(ก.) | 171 | ระดับการป้องกันสำหรับตู้ | IP65 | คุณสมบัติ | แสดงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO925 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล Class K ขนาดกะทัดรัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง