1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ชนิดกัน กันน้ำ ( ชนิดป้องกันแบคทีเรีย)

OTX INFRARED THERMOMETERS

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ชนิดกัน กันน้ำ ( ชนิดป้องกันแบคทีเรีย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,688.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างทนแรงกระแทกสูง
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บน / ล่างที่แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล 99 จุด
· ตัวเครื่อง เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรีย
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
· ตัวเครื่อง กันน้ำและฝุ่น (IP67)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอาหารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ การควบคุมอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
PT-7LD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,688.51

OTX INFRARED THERMOMETERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ช่วงอุณหภูมิการวัด(°ค) -30 ถึง 200 แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ กันน้ำ อัตราส่วนระยะทางเทียบกับช่วงการวัด (D vs S) 14 X 1 (เมื่อระยะทางที่วัดได้คือ 1 เมตร) พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V หนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 44 ความลึก(มิลลิเมตร) 42 ความสูง(มิลลิเมตร) 160
รหัสของทรัสโก้ 250-5631 emissivity 0.95、0.85 คุณสมบัติ โครงสร้างป้องกันการกระแทกที่ยอดเยี่ยม
มวล(ก.) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT-7LD ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ชนิดกัน กันน้ำ ( ชนิดป้องกันแบคทีเรีย)