(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 1 pa ถึง ความดัน บรรยากาศปกติโดยใช้การเปลี่ยนสี
· วัสดุ ไวต่อความร้อน กลับทิศทางไม่ได้ ซึ่งจะไม่กลับไปเป็นสีเดิมเมื่อเปลี่ยนสีแล้ว
·เพื่อป้องกันการรั่วไหลออกจากฉลากให้ วัสดุ มีก๊าซออกต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การแกะสลักการสะสม สุญญากาศ และ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิระหว่างการแปรรูป
รหัสสินค้า |
---|
VL-40 |
VL-60 |
VL-80 |
VL-100 |
VL-120 |
VL-140 |
VL-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิเปลี่ยนสี (°C) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 40/45/50/55 | - | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60/65/70/75 | 404-6820 | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 80/85/90/95 | 404-6838 | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100/105/110/115 | 404-6773 | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120/125/130/135 | 404-6781 | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 140/150/160/170 | 404-6790 | ||
฿ 2,361.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180/190/200/210 | 404-6803 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับ วัสดุ ระบุอุณหภูมิ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ | ไม่มี | สีหลัก | สีเหลืองอ่อน |
---|---|---|---|---|---|
สีหลังเปลี่ยนสี | สีดำ | วิธีการวัด | การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ | ขนาด องค์ประกอบ(φmm) | 2 |
ขนาด แผ่น(มิลลิเมตร) | 8 x 20 | ปริมาณ(ชิ้น) | 10 | สเปค | ประเภทการแสดงผล 4 จุด |
ใช้ | การแกะสลักการสะสม สุญญากาศ และ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิระหว่างการประมวลผล | คุณสมบัติ | สามารถตรวจจับอุณหภูมิต่ำกว่า 1 pa ถึง ความดัน บรรยากาศปกติโดยใช้การเปลี่ยนสี | มวล(ก.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง