1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตรวจ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนและอาการเจ็บป่วยแบบพกพา

เครื่องตรวจ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนและอาการเจ็บป่วยแบบพกพา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 990.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ระบุคำเตือนเกี่ยวกับหวัดและ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนผ่าน LED และเสียงกริ่ง(ใช้ สวิตช์ เพื่อสลับระหว่างหวัดและฮีทสโตรก)
·ระบุการเตือน 4 ระดับ:คำเตือนคำเตือนคำเตือนที่รุนแรงและอันตราย
มี ฟังก์ชั่น แสดงอุณหภูมิ / ความชื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการด้านสุขภาพในโรงงานหรือสถานที่ทำงาน

คุณสมบัติ

●แจ้งให้คุณทราบ เครื่องวัดระดับน้ำ ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนและการแจ้งเตือน เครื่องวัดระดับน้ำ ดัชนีแห้งพร้อม LED และเสียงกริ่ง (เปลี่ยนระหว่าง เครื่องวัดระดับน้ำ ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนและ เครื่องวัดระดับน้ำ ดัชนีแห้งด้วย สวิตช์)
●การแจ้งเตือน 4 ระดับจากความระมัดระวังความระมัดระวังความระมัดระวังอย่างรุนแรงอันตราย
●อุณหภูมิ

การใช้งาน

●สำหรับการจัดการด้านสุขภาพที่โรงงานหรือทำงานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน

สเปค

●อุณหภูมิช่วงการวัด (° C): 0 ถึง 50
●ช่วงการวัดความชื้น (% RH): 20 ถึง 90
●อุณหภูมิการแสดงผลขั้นต่ำ (° C): 0.1
●แสดงความชื้นต่ำสุด (% RH): 1
● SPQ (ชิ้น): 25
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
●กว้าง x ลึก x สูง: 70 × 12 × 26 มม
รหัสสินค้า
HV-600P
HV-600W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีหลัก รหัสของทรัสโก้

฿ 990.16

CUS WBGT MONITORS 1 ชิ้น 1 วัน สีชมพู421-2908

฿ 990.16

CUS WBGT MONITORS 1 ชิ้น 1 วัน ขาว421-2916

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 20 to 90
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 ความลึก(มิลลิเมตร) 12 ความสูง(มิลลิเมตร) 26
มวล(ก.) 20 การใช้งาน สำหรับการจัดการด้านสุขภาพในโรงงานหรือสถานที่ทำงาน คุณสมบัติ ระดับของข้อควรระวังเกี่ยวกับโรคหวัดหรือโรคลมแดดจะแจ้งโดยสัญญาณเตือนและ LED (การเปลี่ยนแปลงระหว่างความเย็นและโรคลมแดดทำได้โดยใช้ สวิตช์)
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) x 1 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)