(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หลอดไฟสีดำφ75ช่วยให้สามารถวัดได้สม่ำเสมอ
·สัญญาณเตือน WBGT คลองเลื่อย
·สามารถเลือก โหมด ในร่ม / กลางแจ้งให้ตรงกับตำแหน่งได้
·คุณสมบัติไว้สูงสุด / ต่ำสุด, อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·การบันทึกข้อมูลประเภท SD Card
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน
·สำหรับการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานและสถานที่ก่อสร้าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตรวจสอบดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0–50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 0.1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 5 to 95 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 73 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 47 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 180 |
การแสดงดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนขั้นต่ำ(°C) | 0.1 | รหัสของทรัสโก้ | 408-1871 | มวล(ก.) | 420 |
ช่วงการวัดอุณหภูมิลูกบอลสีดำ(°C) | 0-80 | ช่วงการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน | 10 ถึง 40 ° c | การใช้งาน | การป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนสำหรับการจัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานและสถานที่ทำงานอื่น ๆ |
คุณสมบัติ | φ75หลอดไฟสีดำช่วยให้สามารถวัดได้สม่ำเสมอ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 6 (รวมอยู่ด้วย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง